In feuchtwarmen und verunreinigten Umgebungen und bei häufiger Reinigung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Feuchtigkeit in das Lager eindringt, das Schmierfett emulgiert und ausläuft. Neben Lagerausfällen und Stillstandszeiten besteht dabei auch ein Verunreinigungsrisiko für die Lebensmittel. Auslaufendes Fett macht den Boden rutschig und gefährdet die Bedienersicherheit.
Es geht aber auch anders. Wie erfahren sie anhand eines Kundenbeispiels
Solid Oil ermöglicht anhaltende Schmierung für das Lager
Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe die typischen Auswirkungen von Umgebungen mit hohen Betriebstemperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starker Verunreinigung mit genau auf solche Betriebsbedingungen abgestimmten Lagern zu vermeiden?
Diese nachschmierfreien Lager sind mit einer ölgesättigten Polymer-Matrix gefüllt und für eine hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Der typische Atmungseffekt bei Temperatursprüngen (z.B. in Gefrierschränken) tritt bei diesem Lagertyp nicht auf. Die Solid Oil Polymermatrix füllt das gesamte Lager. Sie enthält zwei- bis viermal so viel Schmierstoff wie fettgeschmierte Lager, wodurch eine Nachschmierung überflüssig wird. Dieser Lagertyp ist in einer Ausführung mit Lebensmittelzulassung nach NSF H1 erhältlich.
Niedrigere Instandhaltungskosten
Weniger geplante und ungeplante Stillstandszeiten
Geringeres Risiko von Lebensmittelverunreinigungen durch Schmierfett
Weniger Schmierfett- und Reinigungsmittelabfälle
Steigerung der Bedienersicherheit
„Die SKF Lager mit Solid Oil Schmierung sind eine große Hilfe für Unternehmen, die ihre Nachschmierungspraxis überdenken und verbessern wollen”
        
        
 Mehr lesen 
          
        
        -
        
                   Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager
                    
        
Lesen Sie, wie eine Bäckerei ihren Gärschrank durch die Verwendung von SKF Solid Oil Rillenkugellagern zehn Jahre lang ohne ungeplante Stillstandszeiten betreiben konnte
Die ganze Geschichte erfahren*MRC ist eine Marke der SKF Gruppe