SKF RecondOil DST ermöglicht eine nahezu vollständige Aufarbeitung und Weiterverwendung von industriellen Schmierstoffen in der ursprünglichen Anwendung. Dadurch ist es möglich, die umfassenden Schmierstoffkosten entscheidend zu minimieren, während die Umweltbilanz sich verbessert und somit die CO-Emissionen beträchtlich reduziert werden.
Im Auftrag der SKF RecondOil AB hat das Schwedische Umweltforschungsinstitut IVL (IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.) eine Reihe von Lebenszyklusberechnungen durchgeführt, um den klimatischen Einfluss des SKF RecondOil-Verfahrens zu ermitteln und zu vergleichen. Im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse (Life cycle assessment - LCA) wurden die Verfahren "DST-Integrated" und "DST Standalone" untersucht und der linearen Nutzung von Industrieöl gegenübergestellt. Die Ergebnisse der Ökobilanz-Analyse zeigen, dass das SKF RecondOil-Verfahren eine deutlich bessere Klimabilanz aufweist als ein konventioneller Öllebenszyklus.
Laden Sie sich die komplette Lebenszyklusanalyse (LCA) hier herunter.
Die SKF RecondOil Double Separation Technology (DST) kombiniert chemische und mechanische Separationsverfahren und kann im Gegensatz zu konventionellen Methoden auch Nanopartikel aus Industrieöl herauslösen, ohne die Eigenschaften des Schmierstoffs zu verändern.
DST ermöglicht einen Rückgewinnungs- und Weiterverwendungskreislauf in der gleichen Anwendung, bei dem nahezu alle ursprünglichen Öleigenschaften erhalten bleiben. Durch die kontinuierliche Auffrischung des Öls entsteht ein geschlossener Kreislauf. Somit kann der Anwender das Industrieöl praktisch weiter verwenden.
DST wird als Service durch SKF angeboten ("Oil as a Service"). Mit diesem Service führt SKF RecondOil ein völlig neues Geschäftsmodell für Industrieöle an.
Welches der unterschiedlichen SKF Geschäftsmodelle bzw. welche Variante des SKF RecondOil OaaS optimal und zielführend ist, wird mit den Experten jeweils individuell betrachtet und ausgearbeitet. Unterschiedliche Zielvereinbarungen (z.B. CO2, OEE, usw.) lassen sich durch modulare Geschäftsmodelle betrachten und partnerschaftlich durch SKF OaaS individuell verwirklichen. Kontaktieren sie bitte unsere SKF RecondOil Experten (Link).
Industrieöl als Dienstleistung
Einen endlichen Rohstoff wieder und wieder nutzen. Lesen Sie mehr in unserer Broschüre.
Saubere Schmierstoffe
Besseres Leistung und längere Gebrauchsdauer bei der Metallbearbeitung
Mit einem Experten sprechen?