Ist Ihre Schmierungsstrategie noch zeitgemäß?

Bei einer ineffektiven Schmierung drohen übermäßige Stillstandzeiten, ein hoher Ersatzteilverbrauch, Risiken für die Lebensmittelsicherheit und den Arbeitsschutz sowie letztlich eine Aufblähung des Instandhaltungsbudgets.

Kurz gesagt: Eine unsachgemäße Schmierung kann Folgeschäden nach sich ziehen.

Ein Umdenken bei der Schmierung kann sich positiv auf ihre Geschäftsziele auswirken

Vorteile einer Gefahrenanalyse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Strengere Vorschriften
Beseitigen Sie kritische Punkte in Ihrem Lebensmittelsicherheitsprogramm

Reduzieren sie ihre Gesamtkosten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Kostendruck
Reduzieren sie geplante/ungeplante Betriebsstillstände und die Instandhaltungskosten

Erhöhen Sie Ihre Gesamtanlageneffizienz (Overall Equipment Efficiency, OEE)

Die Produktion darf sich nicht verlangsamen
Verbessern sie die Gesamtanlageneffizienz (OEE)

Reduzieren Sie Ihre Altfettabfälle

Nachhaltigkeit wird wichtiger
Reduzieren sie die Schmierfett- und Reinigungsmittelabfälle

Anpassen der Schmierung um den täglichen Herausforderungen gewachsen zu sein

SKF Schmierung für die Instandhaltung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lassen Sie Chancen ungenutzt, weil Ihre Schmierungspraxis nicht auf der Höhe der Zeit ist? Hier sind einige Vorschläge.

SKF Schmierung Nachschmieren Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Selbst kleinere Änderungen bei den Instandhaltungs- und Nachhaltigkeitsaktivitäten – beispielsweise ein neuer Ansatz im Schmierungsmanagement – können eine große Wirkung haben.

Denken sie über einen Umstieg auf nachschmierfreie Lagerungen nach?

Hier sind verschiedene Möglichkeiten wie alle Faktoren – Lebensmittelsicherheit, Arbeitsschutz, Kostenoptimierung, Umweltverträglichkeit und OEE-Verbesserungsmöglichkeiten – ausreichend berücksichtigt werden.

SKF Lagerdichtungen für nachschmierfreien Betrieb in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Kein Nachschmieren bei Normalbetrieb und nach dem Reinigen erforderlich

korrosionsbeständige SKF Lager für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Reduzierung des Korrosions- und Verunreinigungsrisikos

SKF Solid Oil Lagerschmierung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Abweisung von Prozessmaterial und Verhinderung des Atmungseffekts bei Temperatursprüngen in Lagern

nachschmierfreie SKF Hochtemperaturlager für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Zuverlässiges, nachschmierfreies Funktionieren bei hohen und extrem hohen Temperaturen

SKF Lager für Frittiermaschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Lagerschmierung durch Frittieröl