Die 2RF-Dichtungs-Anordnung

SKF Lagerdichtungen

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe die ein Nachschmieren im Anschluss an die Nassreinigung überflüssig macht?

Die 2RF-Dichtungs-Anordnung bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen das Eindringen von Reinigungsmitteln. Sie funktioniert nach folgendem Prinzip:

  1. Eine Schleuderscheibe verbessert den mechanischen Schutz vor Verunreinigungen. Ihre Gummilippe wirkt als erste schleifende Dichtung axial gegen die Dichtungsscheibe.
  2. Als zusätzliche Schutzmaßnahme ist der Raum zwischen der Gummilippe der Schleuderscheibe und der Dichtungsscheibe mit lebensmittelverträglichem Schmierfett gefüllt.
  3. Eine weitere zusätzliche Dichtwirkung wird durch die Labyrinthe zwischen Schleuderscheibenmantel und Außenring sowie zwischen dem Metall-Dichtungseinsatz und der Innenringschulter erreicht.

SKF Y-Lagereinheiten der Food Line mit Lagerdichtungen bieten Ihnen folgende Vorteile:

Senkung der Material- und Arbeitskosten, weniger Lagerwechsel

Weniger ungeplante Unterbrechungen aufgrund ineffektiver Nachschmierung

Unterstützung proaktiver Lebensmittel Sicherheitsprogramme

Reduzierung des Wasser- und Schmierstoffbedarfs, geringere Abwasserbelastung

Verbesserung der Bedienersicherheit

Sehen Sie sich in einem Video an, wie gut die Lagerdichtung eine Hochdruck-Nassreinigung verkraftet.

Lesen sie was unsere Experten sagen und wie unsere Kunden profitierten

„Unternehmen können mit nachschmierfreien Lagerungen gleich mehrere Probleme lösen. Die Lager erlauben signifikante Kosteneinsparungen, gewährleisten die Lebensmittelsicherheit und verbessern die Umweltverträglichkeit der Anwendung.“ Mehr lesen
-
Stephen White, SKF Food & Beverage Industry Portfolio Manager

So haben unsere Kunden profitiert

Eine Molkerei senkt den Schmierfettverbrauch, den Instandhaltungsaufwand und den Wasserverbrauch und spart 57.000 Euro pro Jahr.

Die ganze Geschichte erfahren

Erfahren Sie mehr über das verfügbare Sortiment und die technischen Daten.

Mit Lagerdichtungen ausgestattete Lagereinheiten sind für die Hochdruck-Nassreinigung ausgelegt und müssen nicht nachgeschmiert werden.

SKF Food Line Y-Lagereinheiten