Um eine Besiedlung durch Bakterien zu erschweren, werden Lebensmittelanlagen häufig mit antibakterieller Lauge behandelt. Wenn bei der anschließenden Hochdruck-Nassreinigung das Schmierfett auswaschen wird, erhöht sich das Korrosionsrisiko bei Standardlagern aus Kohlenstoffstahl erheblich. Schnell sind kostspielige ungeplante Betriebsunterbrechungen die Folge.
Es geht aber auch anders. Wie erfahren sie anhand eines Kundenbeispiels
Was wäre, wenn es eine Alternative gäbe die speziell für schwierigste Umgebungsbedingungen und hochaggressive Reinigungsverfahren entwickelt wurde?
MRC Lagerungen sind extrem korrosionsbeständig und haben dadurch eine sehr lange Gebrauchsdauer.
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Durch ihren hohen Stickstoff- und Chromgehalt weisen HNCR-Stähle eine beispiellose Korrosionsbeständigkeit auf. Auch nach einem einjährigen Salzbad-Tauchgang (einem Prüfverfahren aus der Schifffahrt) zeigten HNCR-Lager keinerlei Korrosionsspuren.
Härte und Ermüdungsdauer. HNCR ist ein martensitischer durchgehärteter Stahl, der einsatz- (oder induktions-) gehärtet werden kann. Bei Wälzkontaktermüdungstests beträgt die Ermüdungslebensdauer von HNCR-Lagern das Zwei- bis Dreifache von Lagern aus herkömmlichen nichtrostenden Stählen.
* MRC ist eine Marke der SKF Gruppe
Eine lebensmittelverträgliche Lösung für feuchte Umgebungen mit hohem Korrosionsrisiko.
Erhöhter Korrosionsschutz
Für die Branche geeignet. Das korrosionsbeständige Lagermaterial, die farblich hervorgehobene Gummidichtung (FDA-Zulassung) und die lebensmittelverträgliche Schmierung (Fett oder Solid Oil) machen diese Lager zur optimalen Wahl für Lebensmittel- und Getränkeanlagen.
Geringeres Risiko einer Lebensmittelverunreinigung
und weniger schwerwiegende Konsequenzen bei einer Verunreinigung
Niedrigere Kosten für Instandhaltung und Lageraustausch
Höhere Zuverlässigkeit, weniger ungeplante
Stillstände aufgrund von Lagerausfällen
„Unsere Kunden wollten einen absolut korrosionsbeständigen Lagertyp – und wir haben ihn entwickelt. HNCR-Stahl bietet einen ultimativen Korrosionsschutz. Härtegrad und Ermüdungslebensdauer sind identisch mit Stahllagern des Typs 52100. Unsere Kunden profitieren von längeren störungsfreien Betriebszeiten. Die Anlagen können produktiver und rentabler arbeiten."
-
Laurie Olson, Development manager speciality bearings
SKF Solution Products Development Manager
Für Anwendungen in aggressiven und extremen Betriebsumgebungen
MRC Ultra: Korrosionsbeständige abgedichtete RillenkugellagerFür praktisch alle Anwendungen, in denen Korrosion zu Betriebsunterbrechungen führen kann oder in denen die Lebensmittelsicherheit gewährleistet werden muss.
SKF Food Line Rillenkugellager aus nichtrostendem StahlLager, die besonders gut gegen Verunreinigungen geschützt sein müssen.
Solid Oil Schmiertechnik – für alle korrosionsbeständigen Lager